무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오에는 Honeywell 스위치, 센서 및 차량 컨트롤에는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등, 헤드라이트뿐만 아니라 엔진 및 트랜스미션을 위한 다양한 제품이 포함되어 있으며, 대부분의 혹한 환경에서 향상된 신뢰성과 내구성을 제공합니다. 헤비듀티 장비 제조업체 고객의 요구 사항에는 더 높은 정확성, 우수한 신뢰성 및 향상된 안전성이 포함됩니다. Honeywell 제품은 그 이상을 제공합니다.

더 높은 정확도

  • SS490 시리즈 및 RTY/RTP 시리즈 홀 이펙트 센서로 각도 또는 선형 위치 감지
  • LM 시리즈 LCD 디스플레이 아워미터로 엔진 사용량 추적
  • Hydraulic, brake, and fuel-tank level sensing with PX2 Series, PX3 Series, MIP Series, MLH Series, 13mm Series, 19mm Series, and SPT Series heavy-duty pressure sensors and transducers

생산성

  • 로드셀 또는 로드 핀으로 후크 부하 감지(모델 LP)
  • 유선 2 블록 지브 스위치를 Limitless™ 스위치로 교체
  • Limitless™ 헤비듀티 리미트 스위치로 아웃트리거 위치 감지(전체 확장, 전체 철회)

탁월한 신뢰성

  • SS490 시리즈 및 RTP/RTY 시리즈 홀 이펙트 센서로 파워 스티어링 제어 시스템 감지
  • 마이크로 스위치 헤비듀티 리미트 스위치로 지브 확장 모니터링(HDLS 시리즈)
  • RPN 로터리 위치 센서로 스로틀, 브레이크 및 클러치 위치 감지
  • HP, HE, LP 또는 LE 시리즈 압력 스위치로 유압 시스템 및 엔진 오일 모니터링
  • LTP 및 ES-110 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 캐빈 온도 감지
  • VRS, SNDH-H 시리즈 및 SNG-Q 시리즈 속도 센서로 휠 속도, 유압 펌프 속도, 트랜스미션 속도, 엔진 속도, MPH 감지

향상된 안전성

  • 상업용 서모스탯으로 화재 진압 감지
  • 푸시/풀 비상 정지 스위치를 사용한 비상 정지
  • 103SR 시리즈 위치 센서로 잭 위치 감지
  • SPS 시리즈 SMART 위치 센서 또는 RPN 시리즈 위치 센서로 붐 각도 위치 감지
  • R300 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 유압 오일 온도 감지
  • SPS 시리즈 SMART 위치 센서로 조향각 위치 감지
  • 로드셀로 비틀림 또는 붐 측면 부하 감지
  • 유압 실린더 핀을 로드 핀으로 교체
  • 로드셀로 균형추 감지
  • 로드셀 또는 로드 핀으로 아웃트리거 부하 감지
  • MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서와 테스트 및 측정 압력 센서로 아웃트리거 부하 감지 및 레벨 감지
  • 마이크로 스위치 HDLS 시리즈 헤비듀티 리미트 스위치로 박스가 트럭 프레임으로 철회되는지 확인
광업/건설 차량용 센서 및 스위치


설명서

제목 문서 유형 언어 크기
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 169KB
SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 응용 분야 노트 영어 1110KB
중장비 유압/오일 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 348KB


관련 제품

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink