로드셀은 이동 블록, 크라운 블록 및 강철 밧줄 드릴 라인에서 사용되어 드릴 라인의 케이블 장력을 통해 이에 가해진 하중을 측정합니다.
발전 장비의 기름, 물 및 유압 액체 압력 측정
비상 가동중단(ESD)
높은 정확도로 유입 및 유출 압력 측정
드릴 캡의 작동을 제어하고 모니터링하는 스위치
유압 압력, 하중, 힘/변형 또는 움직임 측정, 방향성 시추용 데크의 오르내림 모니터링
파이프를 제 위치에 배치하는 동안 측정, 즉 토크, 부하/하중 및 위치
유압 압력 또는 부하 측정을 이용하여 파이프를 부착하는 동안 토크 측정
탱크 내 수위 측정(고/저 탐지)
적절한 양의 힘이 가해지도록 보장하기 위해 토크나 비틀림 움직임을 모니터링
드릴 비트가 땅 속으로 들어가거나 드릴 구멍에서 나올 때 드릴 비트의 하중 측정
샤프트를 회전시키는 데 사용되는 유압 시스템의 압력을 측정한 다음 그 정보를 제어 시스템에 제공
무선 푸시버튼 스위치는 장비를 켜고 끌 때, 그리고 작동자에게 경고음을 낼 때 비접촉 방식을 이용할 수 있게 함으로써 안전 개선에 도움을 줍니다.
밸브 위치/초크 밸브 측정
굴착 이수가 유정 구멍으로 다시 나올 때 굴착 이수의 압력 모니터링, 압력 레벨 정보는 이류를 모니터링하고 제어하는 데 사용됩니다.
스위치는 위치 감지 또는 온/오프 적용 분야용으로 이수 셰이커 구역에서 사용됩니다. 이수 매질 혼합물에 포함된 가스나 화학물질의 잠재적인 휘발성 또는 드릴 비트로 인해 발생한 드릴 절삭물 때문에 위험 장소 모델이 권장됩니다.
스위치는 위치 감지 또는 온/오프 적용 분야용으로 이수 클리너 구역에서 사용됩니다. 이수 매질 혼합물에 포함된 가스나 화학물질의 잠재적인 휘발성 또는 드릴 비트로 인해 발생한 드릴 절삭물 때문에 위험 장소 모델이 권장됩니다.
다운홀에서 드릴 비트로 유입되는 이수 매질의 압력뿐만 아니라 구멍에서 올라오는 드릴 절삭물이 포함된 이수 매질의 압력 측정
온/오프 또는 비상 시작/정지 적용 분야
이수 펌프의 스트로크 횟수, 위치 감지 또는 온/오프 적용 분야
드릴 파이프나 다운홀 공구의 위치를 잡는 데 사용되는 윈치 및 케이블에, 계선 로프에 또는 제 위치로 오르내릴 때 데크 바닥에 가해지는 직간접적인 부하나 힘 측정
유압식 용적 측정과 함께 표면의 RAM 위치 및 피스톤 뒤의 압력("핀치 오프") 모니터링
디개서와 이수 펌프 간에 흐르는 드릴 유체의 압력 측정
유체 매니폴드 장비의 밸브 위치 측정
드릴 작업용으로 혼합되거나 저장되는 굴착 이수가 있는 이수 탱크/저장소의 수위 표시
리미트 스위치를 이용하여 밸브의 위치 모니터링