무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • 60mbar~2.5bar | 6kPa~250kPa | 1psi~30psi

설명

    MPR 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위 이상의 압력을 판독하는 디지털 출력을 생성합니다. 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 이 제품은 보다 큰 용량의 의료(소비자용 및 비소비자용) 장비, 상업용 전자제품, 산업/HVAC 분야의 요구조건을 충족하도록 설계됐습니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 매우 작은 폼 팩터: 무게, 크기 및 공간 제약을 처리함으로써 휴대성을 향상하고 PCB에서 공간을 덜 차지합니다.
  • 폭넓은 압력 범위로 사용이 단순합니다.
  • 성능 개선: 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로 프로세서에 직접 인터페이스를 통해 성능을 가속화합니다.
  • 가치 있는 솔루션: 구성 가능한 옵션이 있는 비용 효과적인 보다 고용량의 솔루션
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족: 납땜 리플로우 부착 시 및/또는 더 낮은 등급의 센서에서 유발될 수 있는 고장의 수리 시 발생할 수 있는 열 및 기계적 손상을 방지하고, 지침대로 보관할 경우 보관 수명이 무기한으로 연장되고(보관의 단순화 및 스크랩 감소), 리플로우 전 장시간 구울 필요가 없고, 리플로우 직후 안정성과 유용성 덕분에 린 제조방식이 가능합니다.
  • 저전력/에너지 효율성: 시스템의 전력 요구조건을 줄이고 배터리의 수명을 연장합니다.

차별화:

  • 적용 분야별 맞춤식 설계로 특정 적용 분야의 요구사항과 과제를 처리합니다.
  • 디지털 출력: 플러그 앤 플레이 기능은 구현의 편의성과 시스템 레벨 연결성을 보장합니다.
  • 토탈 에러 밴드(TEB): 보정된 온도 범위에서 진정한 성능을 제공하여 모든 센서를 테스트하고 교정할 필요성을 최소화하기 때문에 제조 비용을 잠재적으로 절감하고, 센서의 정확도를 향상하고 최소한의 부품 간 차이로 센서 교환이 용이합니다.
MicroPressure MPR 시리즈 압력 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
MicroPressure 보드 장착 압력 센서 MPR 시리즈 데이터시트 영어 3MB
MicroPressure 보드 장착 압력 센서 MPR 시리즈 응용 분야 노트 영어 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
저비용 압력 센서의 고비용 백서 영어 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 기술 정보 영어 2MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors 기술 정보 영어 1MB
MicroPressure MPR 시리즈 보드 장착 압력 센서 판매 시트: 상업용 프로모션 도구 영어 1MB
MicroPressure MPR 시리즈 보드 장착 압력 센서 판매 시트: 의료 프로모션 도구 영어 1MB
압력 센서용 자동 영점 교정 기술 기술 정보 영어 712KB
MPR 시리즈 긴 포트 절대 CAD 모델.stp CAD 모델 -- 489KB
MPR 시리즈 긴 포트 게이지 CAD 모델.stp CAD 모델 -- 499KB
MPR Series short port gage CAD model.stp CAD 모델 -- 279KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

MicroPressure MPR 시리즈 제품 검색하기

제품 패키지 유형 압력
범위
측정 유형
MPRLF0001PG0000SC 무연 SMT 0psi~1psi 게이지
MPRLS0001PG00001C 무연 SMT 0psi~1psi 게이지
MPRLS0015PA0000SA 무연 SMT 0psi~15psi 절대
MPRLS0015PA0000SAB 브레이크아웃 보드에 장착된 리드리스 SMT 0psi~15psi 절대
MPRLS0025PA00001A 무연 SMT 0psi~25psi 절대
MPRLS0025PA00001AB 브레이크아웃 보드에 장착된 리드리스 SMT 0psi~25psi 절대
MPRLS0300YG00001B 무연 SMT 0mmHg~300mmHg 게이지
MPRLS0300YG00001BB 브레이크아웃 보드에 장착된 리드리스 SMT 0mmHg~300mmHg 게이지
MPRSS0001PG00001C 무연 SMT 0psi~1psi 게이지