무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

래칭 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
래칭
공급 전압 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C)
출력 전압 최대 0.6Vdc
공급 전류 평균 3.5mA(25°C, 3Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
작동점 30G 보통(-40°C~125°C)
해제점 평균 -30G(-40°C~125°C)
차동 최대 -80G(-40°C~125°C)
패키지 유형 SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 평균 30G, 최대 55G
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
래칭
공급 전압 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C)
출력 전압 최대 0.6Vdc
공급 전류 평균 3.5mA(25°C, 3Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
작동점 30G 보통(-40°C~125°C)
해제점 평균 -30G(-40°C~125°C)
차동 최대 -80G(-40°C~125°C)
패키지 유형 SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 평균 30G, 최대 55G
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 데이터시트 영어 1MB
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 설치 안내 영어 706KB
SOT-23 고해상도 사진 사진 -- 471KB
SOT-23 저해상도 사진 사진 -- 59KB
자석 센서 IC SOT-23 CAD 모델 CAD 모델 -- 84KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 응용 분야 노트 영어 510KB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB

제품 특징

  • 동급에서 가장 빠른 반응 시간
  • 초퍼 안정화 없음
  • 고감도
  • 래칭 자기 장치
  • 3Vdc~24Vdc의 넓은 작동 전압 범위
  • 내장 역전압
  • 내구성 있는 설계
  • RoHS-준수 물질이 Directive 2002/95 충족

응용 분야

산업용/상업용:

  • 브러시리스 dc 모터 전류
  • 전기 모터와 팬에서 속도 및 RPM 감지
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 로봇공학적 제어
  • 어플라이언스 유량 감지
  • 어플라이언스 유량 감지

운송:

  • 브러시리스 dc 모터 전류
  • 전기 창 리프트, 반핀치 전력 창 시스템
  • 차량 컨버터블 루프 위치

의료:

  • 전기 모터를 이용하는 의료 장비