무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

밸브는 매체를 운반하는 파이프라인을 부분적으로 막거나 열거나 닫음으로써 가스 또는 유체의 흐름을 제어하거나 조절합니다. 많은 적용 분야에서 레버, 페달 또는 휠을 사용하여 수동으로 작동합니다. 자동 밸브는 대개 압력, 온도 및/또는 흐름의 변화에 의해 작동됩니다. 밸브, 유량계, 위생 밸브, 수동 프로세스 밸브 및 밸브 액추에이터/포지셔너 전반에 걸쳐 제어 흐름의 정확한 개폐를 보장하기 위해 견고하고 안정적이며, 정밀 센서 및 스위치가 사용됩니다.

  • 마이크로 스위치 BZ, V7, V15 및 ZW 시리즈 스냅액션 기본 스위치는 스위치가 작동하면 표시하는 방식으로 밸브 핸들의 위치를 모니터링합니다. 이 스위치는 폐수 처리 시설 및/또는 기타 공장 적용 분야와 같은 비폭발성 환경에서 사용되는 밸브에 적용됩니다.
  • 마이크로 스위치 BZ, V7, V15, ZW, SM 및 SX 시리즈 스냅액션 기본 스위치는 위생 밸브의 위치(열림/닫힘)를 판별합니다.
  • LCZ 시리즈 단일 영점 속도 센서 또는 3000 시리즈 고해상도 VRS 센서: 유량계 적용 분야에서 Honeywell의 속도 센서는 임펠러(내부 프로펠러)의 회전을 모니터링하는 방식으로 유량을 측정합니다. 각 임펠러의 회전은 일정량의 유체를 전달하는 것과 동일합니다. 예를 들어, 사용자가 분당 5갤런의 수위를 설정하면 속도 센서가 임펠러 회전을 카운트하여 정확한 양의 유체가 전달되도록 합니다.
  • 마이크로 스위치 CX, BX, LSX, EX 및 GSX 시리즈 위험 장소 리미트 스위치는 밸브 스템 또는 액추에이터의 위치를 모니터링합니다. 이 리미트 스위치는 방폭 하우징에 내장되어 있기 때문에 화염 경로가 소멸되어 스위치 부분에서 폭발 위험이 줄어듭니다. 이러한 스위치 구성 요소는 위험한 환경에서의 폭발을 방지하기 위해 사용자가 조치를 취할 수 있도록 피드백을 제공합니다. 위험 지역 스위치는 실외, 지상 및 잠재적으로 폭발 가능성이 있는 오일 및 가스 처리 적용 분야의 밸브에 사용됩니다.
  • 마이크로 스위치 HDLS (LSA 시리즈) 리미트 스위치 및 GLS 시리즈 글로벌 리미트 스위치는 밸브 스템 또는 액추에이터의 위치를 모니터링하는 데 사용됩니다. 폐수 처리 시설, 발전소 또는 기타 공장 적용 분야와 같은 비폭발성 환경의 밸브에 주로 사용됩니다.
  • SR 시리즈 디지털 위치 센서, SMART 위치 센서: 유량계 적용 분야에서 홀 이펙트 마그네틱 위치 센서는 밸브 위치를 판별하는 데 사용됩니다. SR 시리즈 센서는 전류 흐름 방향에 수직인 출력 연결을 지닌 전도성 물질의 시트로 구성됩니다. 위생 밸브 적용 분야에서 SMART 위치 센서는 연속적인 폐회로 피드백 및 제어 기능을 제공합니다.
  • 홀 이펙트 위치 센서 IC(2SS, SS40A, SS41 및 2SS52M)는 위생 밸브에서 비접촉 위치 피드백을 제공합니다.
  • Heavy-duty pressure transducers (MLH, MIP, 13mm, 19mm Series) or pressure switches (HP, HE, ME, LP, LE, 5000 Series) determine the pneumatic pressure in sanitary valves, and the diaphragm pressure in valve actuators.
  • TruStability™ HSC 및 SSC 시리즈 보드 장착 압력 센서는 밸브 위치를 모니터링하고 제어합니다.
밸브 및 액추에이터용 센서 및 스위치 - Honeywell


설명서



관련 제품

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink