무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


발전소 및 대체 에너지

개요

발전용 대체 에너지에 사용되는 센서 및 스위치는 매일 지속되는 환경 요소를 견딜 수 있도록 극도로 견고해야 합니다. 또한, 장치를 모니터링하고 제어하기 위해 향상된 신뢰성과 정확성을 보장해야 합니다.

태양열 에너지

  • 전류 센서는 태양 전지판, 컴바이너 상자, 충전 컨트롤러, 배터리 인버터, 그리드 타이 인버터 및 전력 계량기의 전류를 측정합니다.
  • 마이크로 스위치 914CE 시리즈 리미트 스위치는 태양 전지판 추적기의 이동 제어 기능을 제공합니다.
  • 마이크로 스위치 BZ, V7 및 V15 시리즈 기본 스위치는 인버터 전원/모드를 전환합니다.
  • 아워미터 및 인디케이터는 배터리 충전량을 판독하고 측정합니다.
  • SMART 위치 센서(아크)는 태양열 복사를 극대화하도록 태양 전지판을 배치합니다.
  • RTP 및 RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서는 태양 전지판의 추적 각도를 측정합니다.
  • 500시리즈 패키지형 탐침은 태양 전지판 어레이의 온도를 측정합니다.

풍력 에너지

  • 전류 센서는 발전기와 인버터에서 전류를 측정합니다.
  • 마이크로 스위치 GLS 리미트 스위치는 블레이드 범위와 동작을 제한하고, 로터가 고정되어 있는지 감지하고, 극한 진동과 타워 흔들림을 감지하고, 타워에 설치된 리프트 또는 엘리베이터의 위치(수평, 층, 도어 닫힘)를 감지하고 나셀 지붕 도어의 열린 위치를 판별합니다.
  • 마이크로 스위치 GSS 안전 스위치는 타워에 설치된 리프트 또는 엘리베이터의 위치(수평, 층, 도어 닫힘)를 감지하고 나셀 지붕 도어의 열린 위치를 판별합니다.
  • 로프 당김 기능이 있는 마이크로 스위치 CLSX 리미트 스위치는 나셀에서 지면까지 연장된 고전압 발전기 케이블이 꼬이지 않도록 보장합니다.
  • SMART 위치 센서(선형, 회전형, 아크)는 고응력 제동 상황에서 블레이드 피치, 감지 축 토크를 정확하게 모니터링하고 나셀의 위치와 방향을 정확하게 감지합니다.
  • RTP, RTY 및 RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서는 유지보수를 위해 로터를 올바른 각도로 배치합니다.
  • 500 시리즈 패키지형 탐침은 오일 온도를 감지하고 발전기 온도를 모니터링합니다.
  • 양극 홀 이펙트 위치 센서 IC는 브레이크가 작동하는지 여부를 판별합니다.
  • Honeywell HumidIcon™ 온도/습도 센서는 나셀 후드 내부의 습기와 응축 레벨을 모니터링합니다.
  • LCZ 및 VRS 속도 센서는 RPM을 모니터링 및 제어하고 회전 속도를 측정 및 모니터링합니다.
  • 토크 트랜스듀서는 제동 조건에서 높은 응력을 탐지할 수 있는 샤프트 토크를 감지합니다.
발전용 센서 및 스위치 - Honeywell


설명서

제목 문서 유형 언어 크기
SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 응용 분야 노트 영어 1110KB


관련 제품