브러시 없는 DC(BLDC) 모터는 브러시형 직류 모터와 달리 권선의 (기계가 아닌) 전기 정류를 사용합니다. BLDC 모터는 고효율로, 브러시형 DC 모터에 비해 단위당 더 많은 에너지를 전달합니다. 세계적인 에너지 효율성 향상 요구로 인해 인기가 높아지고 있습니다. BLDC 모터는 브러시형 DC 모터의 기계 정류가 아니라 전기 정류를 사용하여 모터의 전력 분배를 제어합니다. 래칭 홀 이펙트 센서는 모터의 위치를 측정하는 데 사용되며, 전자 컨트롤러와 통신하면서 정확한 시간에 정확한 방향으로 모터에 에너지를 공급합니다. BLDC 모터는 로봇 및 휴대 의료 장비에서 HVAC 팬 및 가전 기기에 이르기까지 효율적이고 조용한 모터가 필요한 모든 적용 분야에서 사용될 수 있습니다.
Honeywell은 홀 요소의 초퍼 안정화 없이 -40°C~150°C [-40°F~302°F]의 온도 범위에서 일반적으로 30 가우스(G) (최대 55G)의 높은 자기 감도를 제공하는 여러 홀 이펙트 센서 IC를 지원합니다. 이러한 래칭 홀 이펙트 센서 IC는 더 빠른 래치 반응 시간과 더 높은 주파수를 처리할 수 있는 기능이 결합되어 모터 효율을 높이는 데 크게 기여합니다. 초기 고객 피드백에서 경쟁업체의 초퍼 안정화 부품과 비교했을 때 모터 효율이 5% 증가하는 것으로 나타납니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
브러시 없는 DC 모터 적용 분야용 래칭 홀 이펙트 센서에서 초퍼 안정화를 사용하지 않고 높은 감도 및 자기 안정성 실현 기술 노트 | 기술 정보 | 영어 | 116KB |
---|---|---|---|
브러시 없는 DC 모터용 홀 이펙트 센서 선택 방법 | 백서 | 영어 | 374KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 510KB |
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 분야 노트 | 영어 | 510KB |