무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


자재 취급 및 컨베이어

개요

벨트 컨베이어는 대개 2개 이상의 풀리로 구성되며 그 주위로 회전하는 자재의 연속 루프(벨트)가 있습니다. 하나 또는 두 개의 풀리가 모두 구동되고 벨트와 벨트 위의 자재가 앞으로 움직입니다. 벨트 컨베이어에는 다음 두 가지 주요 산업 등급이 있습니다: 즉, 일반 자재 취급(공장 내부를 따라 움직이는 상자) 및 대량 자재 취급(산업/농업 자재 운송)입니다.

Honeywell은 컨베이어 적용 분야에 사용될 수 있는 다양한 마이크로 스위치 스위치를 제조합니다. 이들은 위치, 흐름 및 기계 안전을 제어하도록 설계되었습니다.

  • 마이크로 스위치 LSA 시리즈(HDLS) 헤비듀티 리미트 스위치는 많은 혹한의 실내 및 실외 환경에서 흔히 볼 수 있는 시스템 제어 위치를 안정적으로 나타내기 위해 컨베이어에서 주로 사용됩니다.
  • 마이크로 스위치 2CPS 시리즈 케이블 풀 비상 정지 스위치는 종종 컨베이어 주변의 접근을 제어하거나 컨베이어를 따라 비상 정지 케이블 풀 기능을 제공합니다.
  • 방폭 하우징의 마이크로 스위치 GSX 시리즈 안전 스위치는 곡물 처리 컨베이어 또는 오일 및 가스 응용 분야와 같이 폭발 위험이 있는 옥외의 지상에서 사용됩니다. 스위치가 트리거될 때 시스템 작동을 중지시키는 데 사용됩니다.
  • 마이크로 스위치 LSX 시리즈 위험 지역 스위치는 스위치가 촉발될 때 시스템 작동을 중단시킵니다. 곡물 취급 및 오일/가스 응용 분야와 같이 폭발 가능성이 있는 옥외, 지상에서 도어 또는 다이버터 위치 감지에 종종 사용됩니다.
자재 취급 및 컨베이어 스위치 - Honeywell


설명서

제목 문서 유형 언어 크기
컨베이어 응용 분야의 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 3889KB
운송, 산업, 의료 및 항공우주용 CANopen® 모델 DPS 디지털 압력 센서 응용 분야 노트 영어 1343KB
다양한 작동 온도에서 장비 안전 유지 응용 분야 노트 영어 394KB
CPS 문제 해결 응용 분야 노트 영어 106KB
백서: 공장/물류 센터의 안전 - 케이블 풀 안전 스위치의 필요성 백서 영어 1199KB
산업용 창고 및 유통 센터 솔루션 응용 분야 노트 영어 2792KB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 1390KB


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink