무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


기계, 안전, 공장 현장

개요

오늘날의 작업자는 이전보다 더 모바일화되고 연결되어 있습니다. 이러한 센서와 스위치는 올바른 임베디드 제품을 통해 직원의 생산성, 효율성 및 안전성을 높일 수 있습니다.

컨베이어 벨트

  • 마이크로 스위치 1CPS, 2CPS, and 2CCP Series cable-pull switches perform belt shut-down in an emergency.
  • 마이크로 스위치 비상 정지/푸시-풀 스위치는 벨트의 온/오프 상태 제어뿐만 아니라 비상시에 벨트 셧다운을 수행합니다.
  • 마이크로 스위치 limit switches control belt's on/off status.

오버헤드 도어

  • 마이크로 스위치 리미트 스위치 및 안전 스위치는 도어의 개폐 상태를 제어하고 도어 상태도 모니터링합니다.
  • 마이크로 스위치 바상 정지/푸시-풀 스위치는 오버헤드 도어의 개폐를 활성화합니다.

밸브, 액추에이터, 보일러 및 배관

  • HP, HE, ME, LP, LE 시리즈 압력 스위치는 배관 및 보일러의 고압/저압을 모니터링하고 표시합니다.
  • Heavy-duty pressure sensors (MLH, MIP, PX2, PX3 Series) deliver highly accurate pressure measurement in boilers, valves, and piping.
  • SMART™ 위치 센서는 밸브 위치를 감지합니다.
  • 마이크로 스위치 리미트 스위치는 밸브의 개폐 상태를 나타냅니다.

기계: 지게차, 로봇 팔, 수축 포장기, 핸드 팔레트 잭, 플라스틱 프레스 몰딩

  • 마이크로 스위치 토글 스위치, 시프터, 방향 지시등 및 키 스위치는 모두 지게차 제어에 도움이 됩니다.
  • HP, HE, ME, LP, LE 시리즈 압력 스위치는 고압/저압을 표시합니다.
  • SMART™ 위치 센서는 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 회전 또는 각도 위치를 측정하여 물체의 위치를 판별 및/또는 제어할 수 있습니다.
  • Heavy-duty pressure sensors (MLH, MIP, PX2, PX3 Series) measure and detect pressure of press equipment.
  • Honeywell 관성 측정 장치(IMU)는 지게차의 견인력 탐지, 로봇 기계 팔의 지나친 확장 방지 및 안전한 산업 장비 작동 기능을 제공합니다.
  • 속도 센서는 자기 저항, 가변 자기 저항(VRS) 및 홀 이펙트 기술을 사용하여 속도와 위치를 측정하고 존재를 감지합니다.
  • 500 및 ES-110 시리즈 온도 탐침은 지게차 엔진 제어, 냉각 시스템, 연료 시스템 및 공기 흡입 시스템에 온도 감지 기능을 제공합니다.
  • 포텐셔미터는 산업용 기계의 각도 위치를 나타냅니다.
  • 자기 센서는 지게차의 엔진 RPM, 산업용 기계의 모터 속도 및 지게차의 휠 슬립을 측정합니다.
  • 서모스탯 및 온도 센서는 프레스 장비의 온도를 감지합니다.
기계, 안전 및 공장 바닥 센서 및 스위치 - Honeywell


설명서



관련 제품

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink