사람을 실어나르는 엘리베이터는 상업용 또는 주거용으로 분류되며 코드 및 안전 요구조건이 다릅니다. 일반적으로 전기 모터로 구동되는 엘리베이터/리프트는 건물의 층 사이에서 사람이나 물건을 실어나르는 수직 운반 차량입니다. Honeywell 센서 및 스위치는 엘리베이터 샤프트 및 자동차에서 널리 사용됩니다.
- NGC 시리즈 소형 리미트 스위치는 움직이는 부품을 모니터링하여 설계된 이동 범위 내에 있도록 보장합니다. 움직임을 모니터링하는 리미트 스위치가 기계를 감지하면 기계를 차단하는 데 사용될 수 있습니다.
- Honeywell Relialign™ RDI 및 CDI 시리즈 도어 인터록 스위치는 많은 주거 및 상업용 리프트의 안전한 작동을 보장합니다. Relialign™ 시리즈는 잠금 솔레노이드를 사용하여 상황이 잠재적으로 안전하지 않을 때 리프트 도어가 열리지 않도록 합니다.
- 2450CM 시리즈 바이메탈 열 감지 센서는 시스템 제어 박스 내의 시스템을 과열로부터 방지하기 위한 과열 스위치로 사용됩니다.
- 풀 플레이트가 있는 모델 41 시리즈 로우 프로파일 로드셀은 엘리베이터가 과부하시 움직이지 않도록 부하를 판별하기 위해 설계되었습니다.
- 마이크로 스위치 GLS 시리즈 글로벌 리미트 스위치는 휠체어 리프트 외에도 상업용 엘리베이터에 사용되며 엘리베이터 또는 리프트 바닥의 위치를 감지합니다. 또한, 상업용 엘리베이터는 버퍼 시스템에서 리미트 스위치를 사용합니다.
- SR 시리즈 디지털 위치 센서는 엘리베이터 문의 위치(열림, 닫힘)를 모니터링하는 데 사용됩니다. 문이 완전히 열리면 센서가 문을 닫아야 하는 시기를 판별하는 타이머를 재설정합니다. 문이 닫히면 센서는 문이 닫히는 때를 감지하여 엘리베이터가 움직일 수 있음을 나타냅니다.
- Honeywell SMART 위치 센서는 엘리베이터 적용 분야에서 정확한 층 위치 제어를 위해 사용됩니다. 엘리베이터가 층에 접근하면 느려지고 층에 도달하면 수평을 맞춥니다.
- LCZ 시리즈 싱글, 영점 속도 센서는 엘리베이터 모터 속도를 제어합니다.
- 500 시리즈 패키지형 온도 탐침은 모터 권선 및 베어링에 사용되어 모터 과열을 방지합니다. 탐침은 메인 드라이브 모터와 엘리베이터 문 모터에 모두 사용됩니다.