에어 컴프레서는 다양한 기계 및 기타 공구에 압축 공기를 공급합니다. 매우 기본적인 수준에서, 에어 컴프레서는 외부에서 공기를 처리하여 탱크에 공기를 공급합니다. 압축 공기가 특정 압력점에 도달하면 에어 컴프레서가 자동으로 꺼집니다. Honeywell은 산업용 에어 컴프레서에 사용될 수 있는 다양한 전자 센서 및 스위치를 제조합니다. 이들은 컴프레서의 과열 및 시동/정지로부터 시스템 제어, 수위 표시, 온도 조절 및 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
- 2450RM 시리즈 바이메탈 서모스탯은 시스템 제어 박스에서 과열로부터 시스템을 방지하기 위한 과열 스위치로 사용됩니다.
- MLH, PX2 및 PX3 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 산업용 에어 컴프레서에서 유압 장치의 수위를 판별하는 데 사용됩니다.
- 마이크로 스위치 BZ, V7, V15 및 ZM 시리즈 기본 스위치는 산업용 에어 컴프레서에서 여러 가지 용도로 사용됩니다. 애프터쿨러(V7, V15, ZM, ZW) 후 드레인 트랩에서 플로트 스위치로 사용하거나 컴프레서 릴리프 밸브에서 압력 스위치로 사용하거나 각 필터에서 배압(BZ, V7, V15, ZM)을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
- LCZ 시리즈 홀 이펙트, 단일 영점 속도 센서는 모터와 컴프레서의 속도를 모니터링하는 데 사용됩니다.
- Honeywell HP, HE, ME, LP, LE 및 5000 시리즈 압력 스위치는 에어 컴프레서 모터 손상을 최소화하기 위해 유압을 모니터링합니다.
- 20000 시리즈(ac) 및 85000 시리즈(dc) 아워미터는 많은 열악한 공장 또는 건설 환경에서 장비 사용을 추적합니다. Honeywell 아워미터는 컴프레서에서 필요한 간격으로 장비를 유지보수하는 데도 사용할 수 있습니다.
- 푸시-풀 환경적으로 안전한 비상 정지 스위치는 DC 구동 에어 컴프레서의 공압 공구에 대한 신속한 전원 차단 기능을 지원합니다.
- 환경적으로 안전한 슬라이딩 접촉 키 스위치는 장비 사용을 추적하여 승인된 사람만 기계를 켜거나 끌 수 있도록 합니다.
- 500 시리즈 패키지형 탐침은 냉각수, 컴프레서 공기 유입 및 배출 온도 측정에 주로 사용됩니다. 에어 컴프레서의 모터 온도를 측정하는 데도 사용될 수 있습니다.
- Honeywell HumidIcon™ 습도/온도 센서로 습기와 이슬점을 엄격하게 제어할 수 있습니다.