SD5610 시리즈 Optoschmitt 탐지기, TO-46 금속 캔 패키지SD5600/5610 시리즈는 TO-46 금속 캔 패키지에 장착된 단일 칩 Optoschmitt IC 탐지기 제품군입니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 출력 트랜지스터로 구성되어 있습니다. 출력 상승 및 하락 시간은 입사광의 변화율에 영향을 받지 않습니다. 탐지기 감도는 내부적으로 온도 보정되어 있습니다. TO-46 패키지는 거친 환경에 이상적입니다.
장치 극성:
버퍼 - 출력은 입사광 강도가 켜짐 임계점 이상일 때 HI입니다.
인버터 - 출력은 입사광 강도가 켜짐 임계점 이상일 때 LO입니다.