무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3MS1 QPL 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. MIL-PRF-24236, 유형 1, 클래스 4에 적합성 판정을 받았으며, 군수용으로 QPL 등재됐습니다. 케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접되었습니다. 온도 보정은 공장에서 사전 설정되며 각 장치는 열학적 및 기계적으로 검사되었습니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다. 이용 가능한 장착 브래킷과 단자 구성은 M-24236/1 군용 사양 시트에 따릅니다.
 QPL 고신뢰도 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

3MS1 QPL 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 작동 온도 개방 온도 폐쇄 온도
3MS1 00100130 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00113221 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 54.4°C[130°F] 71.1°C[160°F]
3MS1 00123146 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 1.7°C[35°F] -9.4°C[15°F]
3MS1 00140883 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 73.9°C[165°F] 90.6°C[195°F]
3MS1 00143157 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 46.1°C[115°F] -40.0°C[-40°F]
3MS1 00200935 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3MS1 00213045 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 37.8°C[100°F] 26.7°C[80°F]
3MS1 00213241 상승 시 폐쇄 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 73.9°C[165°F]
3MS1 00223052 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 32.2°C[90°F] 21.1°C[70°F]
3MS1 00243037 상승 시 개방 -46°C~191°C[-50°F~375°F] 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink