제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
상업용 서모스탯 | 데이터시트 | 영어 | 756KB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
제품 | 기능적 속성 | 개방 온도 | 폐쇄 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455RBV 00290075 | 상승 시 개방 | 12.8°C[55°F] | 4.4°C[40°F] | |||||
3455RBV 02270011 | 상승 시 개방 | 87.8°C[190°F] | 76.7°C[170°F] | |||||
3455RBV 02840040 | 상승 시 폐쇄 | 56.1°C[133°F] | 70.0°C[158°F] | |||||
3455RBV 04490005 | 상승 시 개방 | 65.6°C[150°F] | 최소 54.4°C[130°F] | |||||
3455RBV 80330073 | 상승 시 개방 | 73.9°C[165°F] | 40.6°C[105°F] | |||||
3455RBV 82340042 | 상승 시 개방 | 76.7°C[170°F] | 60.0°C[140°F] | |||||
3455RBV 84810017 | 상승 시 개방 | 40.6°C[105°F] | 32.2°C[90°F] | |||||
3455RBV 84810020 | 상승 시 개방 | 12.8°C[55°F] | 4.4°C[40°F] | |||||
3455RBV 86390003 | 상승 시 폐쇄 | 26.7°C[80°F] | 37.8°C[100°F] | |||||
3455RBV 87310002 | 상승 시 개방 | 최대 54.4°C[130°F] | 최소 46.7°C[116°F] |