==ci_id==163043== ==la_id==1==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2450A 시리즈는 광전자 및 이온화 유형의 연기 감지기용으로 설계되었습니다. 금합금 접점은 47°C~107°C[117°F~225°F]의 온도 상승 시 개폐됩니다. 장기 수명을 위해 에폭시 밀폐가 되어 있으며 열 수집기와 함께 또는 열 수집기 없이 제공됩니다.
 시리즈 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2450A 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2450A 02950006 상승 시 폐쇄 최소 32.2°C[90°F] 56.1°C[133°F]
2450A 02950007 상승 시 폐쇄 최소 61.7°C[143°F] 87.8°C[190°F]
2450A 02950008 상승 시 개방 56.1°C[133°F] 최소 32.2°C[90°F]
2450A 02950010 상승 시 개방 87.8°C[190°F] 최소 58.9°C[138°F]
2450A 03610011 상승 시 개방 87.8°C[190°F] 66.1°C[151°F]
2450A 05690001 상승 시 폐쇄 최소 32.2°C[90°F] 57.2°C[135°F]
2450A 80440041 상승 시 폐쇄 최소 32.2°C[90°F] 56.1°C[133°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink