무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2450RCH 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
 시리즈 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2450RCH 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2450RCH 80020677 상승 시 개방 246.1°C[475°F] 220.0°C[428°F]
2450RCH 80030275 상승 시 개방 21.1°C[70°F] 5.6°C[42°F]
2450RCH 80040487 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 232.2°C[450°F]
2450RCH 80750352 상승 시 개방 116.7°C[242°F] 93.3°C[200°F]
2450RCH 80820902 상승 시 개방 160.0°C[320°F] 126.7°C[260°F]
2450RCH 80870469 상승 시 폐쇄 -8.3°C[17°F] 0.0°C[32°F]
2450RCH 81060075 상승 시 폐쇄 47.8°C[118°F] 62.8°C[145°F]
2450RCH 81380040 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 117.8°C[244°F]
2450RCH 82000050 상승 시 개방 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
2450RCH 86250002 상승 시 개방 157.2°C[315°F] 128.9°C[264°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink