무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2455RC 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2455RC 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2455RC 01740113 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 93.3°C[200°F]
2455RC 02140006 상승 시 개방 168.3°C[335°F] 148.9°C[300°F]
2455RC 02180018 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 191.7°C[12°F]
2455RC 80580153 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 37.8°C[100°F]
2455RC 80750269 상승 시 개방 48.9°C[120°F] 32.2°C[90°F]
2455RC 80821003 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 184.4°C[364°F]
2455RC 81740207 상승 시 개방 121.1°C[250°F] 87.8°C[190°F]
2455RC 81740207 상승 시 개방 121.1°C[250°F] 87.8°C[190°F]
2455RC 84370028 상승 시 개방 130.0°C[266°F] 90.0°C[194°F]
2455RC 86610001 상승 시 폐쇄 100.0°C[212°F] 48.9°C[120°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink