무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2455R 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB

2455R 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2455R 00010444 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 4.4°C[40°F]
2455R 00980166 상승 시 폐쇄 78.9°C[174°F] 96.7°C[206°F]
2455R 01570038 상승 시 개방 104.4°C[220°F] 82.2°C[180°F]
2455R 01580037 상승 시 개방 48.9°C[120°F] 41.7°C[107°F]
2455R 05020001 상승 시 개방 68.3°C[155°F] 54.4°C[130°F]
2455R 80821016 상승 시 개방 80.0°C[176°F] 65.0°C[149°F]
2455R 81000452 상승 시 폐쇄 80.0°C[176°F] 100.0°C[212°F]
2455R 82090072 상승 시 개방 140.0°C[284°F] 110.0°C[230°F]
2455R 82800055 상승 시 개방 121.7°C[251°F] 99.4°C[211°F]
2455R 87530002 상승 시 폐쇄 최대 107.2°C[225°F] 최소 50.0°C[122°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink