무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2450R 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다.
 시리즈 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2450R 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2450R 00980175 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 62.8°C[145°F]
2450R 80010553 상승 시 개방 15.6°C[60°F] 4.4°C[40°F]
2450R 80020544 상승 시 폐쇄 35.0°C[95°F] 43.3°C[110°F]
2450R 80040406 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 40.0°C[104°F]
2450R 80750289 상승 시 폐쇄 48.9°C[120°F] 60.0°C[140°F]
2450R 80821021 상승 시 개방 4.4°C[40°F] -3.9°C[25°F]
2450R 81360026 상승 시 개방 135.0°C[275°F] 121.1°C[250°F]
2450R 81740203 상승 시 개방 4.4°C[40°F] -3.9°C[25°F]
2450R 83760023 상승 시 폐쇄 71.1°C[160°F] 82.2°C[180°F]
2450R 84680004 상승 시 개방 최대 132.2°C[270°F] 최소 115.6°C[240°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink