무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2450CMG 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 회로는 수동 재설정 버튼을 누를 때까지 상온 이상에서 개방이 유지됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
 시리즈 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB

2450CMG 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2450CMG 80020680 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 80750343 상승 시 개방 176.7°C[350°F] 수동
2450CMG 80890028 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 81000405 상승 시 개방 210.0°C[410°F] 수동
2450CMG 81840032 상승 시 개방 218.3°C[425°F] 수동
2450CMG 82090129 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85170015 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85170015 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 85780001 상승 시 개방 232.2°C[450°F] 수동
2450CMG 86980003 상승 시 개방 160.0°C[320°F] 수동

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink