제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
상업용 서모스탯 | 데이터시트 | 영어 | 756KB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
제품 | 기능적 속성 | 개방 온도 | 폐쇄 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450RCH 80020677 | 상승 시 개방 | 246.1°C[475°F] | 220.0°C[428°F] | |||||
2450RCH 80030275 | 상승 시 개방 | 21.1°C[70°F] | 5.6°C[42°F] | |||||
2450RCH 80040487 | 상승 시 개방 | 260.0°C[500°F] | 232.2°C[450°F] | |||||
2450RCH 80750352 | 상승 시 개방 | 116.7°C[242°F] | 93.3°C[200°F] | |||||
2450RCH 80820902 | 상승 시 개방 | 160.0°C[320°F] | 126.7°C[260°F] | |||||
2450RCH 80870469 | 상승시 폐쇄 | -8.3°C[17°F] | 0.0°C[32°F] | |||||
2450RCH 81060075 | 상승시 폐쇄 | 47.8°C[118°F] | 62.8°C[145°F] | |||||
2450RCH 81380040 | 상승 시 개방 | 157.2°C[315°F] | 117.8°C[244°F] | |||||
2450RCH 82000050 | 상승 시 개방 | 93.3°C[200°F] | 82.2°C[180°F] | |||||
2450RCH 86250002 | 상승 시 개방 | 157.2°C[315°F] | 128.9°C[264°F] |