제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
상업용 서모스탯 | 데이터시트 | 영어 | 756KB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
제품 | 기능적 속성 | 개방 온도 | 폐쇄 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450CM 80820818 | 상승 시 개방 | 200.0°C[392°F] | 수동 | |||||
2450CM 80880374 | 상승 시 개방 | 210.0°C[410°F] | 수동 | |||||
2450CM 80980269 | 상승 시 개방 | 200.0°C[392°F] | 수동 | |||||
2450CM 81000461 | 상승 시 개방 | 200.0°C[392°F] | 수동 | |||||
2450CM 81580060 | 상승 시 개방 | 190.1°C[375°F] | 수동 | |||||
2450CM 82140044 | 상승 시 개방 | 232.2°C[450°F] | 수동 | |||||
2450CM 82540067 | 상승 시 개방 | 135.0°C[275°F] | 수동 | |||||
2450CM 84210015 | 상승 시 개방 | 93.3°C[200°F] | 수동 | |||||
2450CM 86210191 | 상승 시 개방 | 251.7°C[485°F] | 수동 | |||||
2450CM 86750003 | 상승 시 개방 | 168.3°C[335°F] | 수동 |