무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3455RG 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다. 저전압 응용 분야를 위한 금합금 접점이 있습니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB

3455RG 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3455RG 80020609 상승 시 폐쇄 65.6°C[150°F] 82.2°C[180°F]
3455RG 80820928 상승 시 개방 55.0°C[131°F] 45.0°C[113°F]
3455RG 81290064 상승 시 개방 51.7°C[125°F] 37.8°C[100°F]
3455RG 81570199 상승 시 개방 39.4°C[103°F] 39.4°C[103°F]
3455RG 81800009 상승 시 폐쇄 4.4°C[40°F] 15.6°C[60°F]
3455RG 82570096 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 48.9°C[120°F]
3455RG 82790031 상승 시 폐쇄 40.6°C[105°F] 51.7°C[125°F]
3455RG 84000012 상승 시 폐쇄 55.0°C[131°F] 65.0°C[149°F]
3455RG 84110018 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 83.3°C[182°F]
3455RG 86500001 상승 시 폐쇄 43.3°C[110°F] 60.0°C[140°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink