무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3455RVB 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3455RBV 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3455RBV 00290075 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 4.4°C[40°F]
3455RBV 02270011 상승 시 개방 87.8°C[190°F] 76.7°C[170°F]
3455RBV 02840040 상승 시 폐쇄 56.1°C[133°F] 70.0°C[158°F]
3455RBV 04490005 상승 시 개방 65.6°C[150°F] 최소 54.4°C[130°F]
3455RBV 80330073 상승 시 개방 73.9°C[165°F] 40.6°C[105°F]
3455RBV 82340042 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 60.0°C[140°F]
3455RBV 84810017 상승 시 개방 40.6°C[105°F] 32.2°C[90°F]
3455RBV 84810020 상승 시 개방 12.8°C[55°F] 4.4°C[40°F]
3455RBV 86390003 상승 시 폐쇄 26.7°C[80°F] 37.8°C[100°F]
3455RBV 87310002 상승 시 개방 최대 54.4°C[130°F] 최소 46.7°C[116°F]