무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3455R 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3455R 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3455R 00430212 상승 시 개방 18.3°C[65°F] 7.2°C[45°F]
3455R 00810062 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 4.4°C[40°F]
3455R 01610050 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 60.0°C[140°F]
3455R 02540040 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 62.8°C[145°F]
3455R 04210010 상승 시 폐쇄 18.3°C[65°F] 28.3°C[83°F]
3455R 80820992 상승 시 개방 16.7°C[62°F] 8.9°C[48°F]
3455R 80980227 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 32.2°C[90°F]
3455R 81360035 상승 시 개방 54.4°C[130°F] 46.1°C[115°F]
3455R 82540054 상승 시 개방 148.9°C[300°F] 121.1°C[250°F]
3455R 82780005 상승 시 개방 57.2°C[135°F] 35.0°C[95°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink