무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

2455RG 시리즈는 스위치에서 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다. 저전압 응용 분야를 위한 금합금 접점이 있습니다.
 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

2455RG 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
2455RG 00430201 상승 시 개방 48.9°C[120°F] 42.2°C[108°F]
2455RG 00870423 상승 시 개방 32.8°C[200°F] 최소 7.8°C[46°F]
2455RG 01240024 상승 시 개방 73.9°C[165°F] 51.7°C[125°F]
2455RG 80020479 상승 시 개방 105.0°C[221°F] 80.0°C[176°F]
2455RG 80820970 상승 시 폐쇄 38.3°C[101°F] 54.4°C[130°F]
2455RG 81000480 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 45.0°C[113°F]
2455RG 81570191 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 76.7°C[170°F]
2455RG 81610155 상승 시 폐쇄 51.7°C[125°F] 60.0°C[140°F]
2455RG 81840020 상승 시 개방 137.8°C[280°F] 115.6°C[240°F]
2455RM 80820998 상승 시 개방 106.1°C[223°F] 수동

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink