무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 TW 시리즈 토글 스위치는 밀폐 및 비밀폐 토글 스위치에 대한 군수품 인증 MIL-83731 사양을 준수합니다. 품질 구성 기능에는 밀폐 관련 고장이 있어서는 안되는 응용 분야에서 토글 레버와 부싱 사이에 사용할 수 있는 본드 씰이 포함됩니다.

내구성이 뛰어난 TW 시리즈 토글 설계는 많은 군수용, 항공우주용 및 패널 뒤의 공간이 제한된 기타 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 이러한 응용 분야에는 패널에 기계적 충격, 진동, 먼지, 습기 또는 수압 및 극단적인 온도가 가해지는 환경이 포함됩니다.

마이크로 스위치 TW 토글 스위치는 환경 밀폐 성능의 소형 군용 설계가 특징이며, 광범위한 응용 분야를 충족하는 다양한 회로, 전기 단자부, 레버 및 부싱 설계, 접점 재질 옵션 등으로 구성될 수 있습니다.

 시리즈 표준 토글 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 TW 시리즈 소형 군용 토글 스위치 데이터시트 영어 1MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

TW 시리즈 제품 검색하기

제품 작업 단자 암페어 및 전압 정격
111TW1-1 3위치 IWTS 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
111TW1-2D 2위치 IWTS 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
111TW1-3 2위치 IWTS 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
111TW1-3D 2위치 IWTS 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
111TW600-3 2위치 IWTS 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
112TW1-1 3위치 IWTS 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
112TW1-10 3위치 IWTS 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
112TW1-10A 3위치 IWTS 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
112TW1-10E 3위치 IWTS 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
112TW1-1A 3위치 IWTS 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink