반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품 유형 스타일 시리즈
3001 00140546 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001 00220108 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001 00470026 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001 01060004 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001 01400027 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001 01590002 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001 01840001 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001U 00240201 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001U 00340137 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3001U 00780059 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3001 시리즈
3004 00020025 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00040028 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00050014 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00120035 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00190011 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00310015 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00500002 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00600002 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3004 00830002 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 비밀폐형 3004 시리즈
3100 00030605 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 밀폐형 3100 시리즈
3100 00150030 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 밀폐형 3100 시리즈
3100 00500037 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 밀폐형 3100 시리즈
3100 02600001 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 밀폐형 3100 시리즈
3100 03430001 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 밀폐형 3100 시리즈
3100 03810002 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 밀폐형 3100 시리즈
3100U 00011458 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031431 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031431 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031432 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031433 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031434 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031435 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031436 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031437 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031438 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031439 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031440 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031441 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031442 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031443 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031444 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031445 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031446 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031447 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031448 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031449 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031450 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031451 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031452 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
3100U 00031453 습도, 열 및 플렉서블 히터 제품 사전 구성된 준비 온도 3100U 시리즈
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    96
    사각 박스

    정밀
    하이엔드 및 극한 환경 조건에서 잠재적으로 사용할 수 있는 다양한 서모스탯. 맞춤형 버전 사용 가능

    사각 박스

    정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 0.25% 정확도, IP67 밀폐, 3천만회의 수명 주기 제공

    사각 박스

    소형 정밀 리미트 스위치
    시리즈는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기, 측면 또는 플랜지 장착, 시동 및 개봉 작동기 및 저온 옵션을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3150 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    SensorCube 시리즈
    1W 밀폐 구조 정밀도 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 1kOhm ~ 10kOhm 저항

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    밀폐형
    케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접합니다.

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    사전 구성된 준비 온도
    빠른 샘플링, 테스트 및 처리 시간을 위해 공통 온도 설정점, 단자 및 브래킷이 사전 구성됨

    사각 박스

    MKV 시리즈
    1W 정밀 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 500Ohm ~ 20kOhm 저항

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3001 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    3450RCG
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 로우 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    금 접점
    저전압 분야용 WE-1 금합금 교차점

    사각 박스

    3800 시리즈
    밀폐 ● 군용 장치가 필요하지 않은 극무 분야에서 사용

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    3100U 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3100 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    3004 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금속 슬리브 인서트/리벳 구조

    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    모델 123
    S형/Z빔 로드셀 ● 1,000kg~20,000kg 수용 ● ±0.03% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    OP 시리즈
    금속 하우징 ● 측면, 상단 또는 끝부분 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    모델 102
    S형/Z빔 로드셀 ● 20kg~1,000kg 수용 ● ±0.02% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    BZLN 시리즈
    금속 하우징 ● 충격 구동용 설계 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 83mm 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    1HP 시리즈
    RTCA DO-160D 사양 준수 ● 150psi~5000psi ● 손쉬운 구성 ● MIL-PRF-8805 등급 ● 12000psi 버스트

    사각 박스

    리미트 스위치
    글로벌, 헤비듀티, 소형, 범용, 위험 장소, 밀폐형 및 무선 스위치를 포함한 광범위하고 다양한 리미트 스위치 포트폴리오

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    폐기물 처리
    폐기물 취급 및 관리 분야에서 사용되는 마이크로 스위치 리미트 스위치.

    사각 박스

    BA 시리즈
    ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    S & Z 빔형 로드셀
    콤팩트한 형태와 높은 정밀도가 결합된 경제적인 설계는 20kg~1000kg, 1000 kg~20000kg 범위의 탁월한 장력 트랜스듀서를 제공합니다.

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 군수용으로 개발된 정밀 기술

    사각 박스

    WM 시리즈
    22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    Explosion-Proof Basic Switches
    Switches are approved for use in Zone 2 hazardous locations; switch is environmentally seals so flammable gases cannot enter switching cavity.

    사각 박스

    기내/환경 제어
    기내의 환경을 능동적으로 모니터링하고 관리할 수 있는 신뢰도 높고 정확한 센서.

    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    시프터
    견고한 구조 ● 맞춤형 솔루션 ● 완전 밀폐 버전 사용 가능 ● 혹한 환경에 견딜 수 있도록 제작

    사각 박스

    Test and Measurement 장비
    설명 없음

    사각 박스

    베이직 스위치
    높은 신뢰성과 견고성을 갖춘 스위치로, 베이직 스위치에는 소형, 초소형, 대형 프리미엄, 특수형, 밀폐형, V-베이직 및 방수 버전이 포함됩니다.

    사각 박스

    특수 대형 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    WZ 시리즈
    15A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    로우 프로파일 로드셀
    로우 프로파일 및 팬케이크 스타일의 정밀 셀은 외부 토크, 굴곡 동작 및 측면 하중에 탁월한 구조적 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    비지니스 개요
    설명 없음

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    캐니스터식 로드셀
    최대 2,000,000lb의 부하 측정 용량을 지닌 탄소강 및 스테인리스강 모델.

  • 다음 46개 결과 보기
  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink