반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==Ntt==SS400%20Series2020SS500%20Series== ==asearch==1==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  자석 액추에이터 유형  작동점  공급 전압  패키지 유형
SS441A 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS441A-L 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS441A-S 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS441A-SP 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS441A-T2 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS441A-T3 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS443A 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS443A-L 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS443A-S 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS443A-T2 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS443A-T3 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS449A 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS449A-L 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS449A-T2 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS449A-T3 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS461A 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS461A-L 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS461A-S 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS461A-SP 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS461A-T2 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS461A-T3 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS466A 래칭 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS466A-L 래칭 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS541AT 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS543AT 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS549AT 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS561AT 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS566AT 래칭 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
  • 페이지
    2
    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중 가우스 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중, 고 가우스 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs 데이터시트 English 1.3MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink