반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품 유형 스타일 시리즈
1MT1-4 토글 스위치 시스템 시스템 휴지통
1MT1-7 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
1MT1-8 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
1MT2-4 토글 스위치 시스템 시스템 휴지통
1MT2-5 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
1MT2-7 토글 스위치 시스템 시스템 휴지통
2MT1-1 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT1-2 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT1-3 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT1-5 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT1-6 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT1-7 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT1-8 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT2-1 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT2-2 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT2-3 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT2-4 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT2-5 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
2MT2-7 토글 스위치 토글 스위치 MT 시리즈
MT-4R 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4R-A28 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4R-P1 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4R27 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4R4-A69 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RL 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RL13-D10 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RL14-D11 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RL2 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RL2-A28 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RV 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RV22 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RV36-D73 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
MT-4RV4-A28 베이직 스위치 특수 기본 스위치 MT 시리즈
8AS244-MT 베이직 스위치 Large Basic Switches 6AS 시리즈
8AS264-MT 베이직 스위치 Large Basic Switches 6AS 시리즈
  • 페이지
    3
    사각 박스

    MT 시리즈
    dc 10A(UL, CSA) ● dc 응용 분야용으로 자기 블로우아웃 접촉 설계 ● 다양한 액추에이터 및 단자부 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    MT 시리즈
    소형 토글 ● UL, CE ● 5A, 28Vdc 또는 100mA, 28Vdc ● SPDT, SPST, DPDT, DPST

    사각 박스

    특수 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.