반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==Ntt==Handheld== ==asearch==1==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  폼 팩터  입력 유형  채널 수
060-3104-01 해당 없음 트랜스듀서: 0.5mV/V~8mV/V 1
060-7561PSD-01 휴대용 스트레인 게이지 풀 브리지 센서 1
  • 페이지
    10
    사각 박스

    휴대용
    신호 조정 또는 셀/힘 인디케이터 ● 배터리 전원 ● 견고한 엔클로저 ● 스트레인 게이지/브리지 기반 트랜스듀서 입력

    사각 박스

    HH 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 3½ 자리수 LED 디스플레이 ● 9V 배터리 구동

    사각 박스

    7561-PSD 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 7½ 자리수 LCD 디스플레이 ● 2 "AA" 배터리 구동

    사각 박스

    환자 모니터링/급성 테스트
    환자 모니터는 임상 환경에서 환자의 생체 신호를 모니터링하고 표시하는 데 사용됩니다.

    사각 박스

    미니 DB 2D 디코더 보드
    매우 작은 설치 공간 ● 다른 Honeywell 1D 및 2D 스캔 엔진과 호환 ● 첨단 이미징 기술 ● 다중 인터페이스 지원

    사각 박스

    HPM 시리즈
    레이저 기반 광산란 입자 감지 ● PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● <6 s 반응 ● UART ● 표준 및 컴팩트 버전

    사각 박스

    EV15 1D 스캔 엔진
    특허받은 2선 CMOS 센서 기반 ● 공간이 제한된 휴대용 장치 및 고정 장치에 사용하기에 이상적인 크기와 전력 제공

    사각 박스

    디스플레이 및 조정
    단일 및 다중 채널 인디케이터/컨디셔너 ● 휴대용 계측기 ● 빠르고 쉬운 설치 ● 읽기 쉬운 디스플레이 ● 현장용 견고한 설계

    사각 박스

    N5X00 시리즈 2D 스캔 엔진
    소형, 경량 및 내구성이 뛰어남 ● LED 또는 레이저 조준기 ● 전방향 ● 대부분의 범용 데이터 수집 응용 분야에서 사용

    사각 박스

    N5X80 시리즈 2D 스캔 엔진
    소형, 경량 및 내구성이 뛰어남 ● LED 또는 레이저 조준기 ● 전방향 ● 디코딩됨 또는 디코딩되지 않음

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas 응용 분야 노트 English 70.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink