반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품 유형 스타일 시리즈
060-3147-01 T&M 계측기 단일 채널 GM 시리즈
060-3147-02 T&M 계측기 단일 채널 GM 시리즈
060-3147-03 T&M 계측기 단일 채널 GM 시리즈
060-6807-01 T&M 계측기 단일 채널 GM-A 시리즈
060-1435-03 T&M 로드셀 소형 - 스테인리스강 모델 31 시리즈
060-2443-02 T&M 로드셀 초소형 - 스테인리스강 모델 13 시리즈
060-2446-01 T&M 로드셀 초소형 - 스테인리스강 모델 13 시리즈
  • 페이지
    6
    사각 박스

    GM 시리즈
    저비용 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지 자극

    사각 박스

    GM-A 시리즈
    저비용 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● 고수준(증폭) 입력 자극

    사각 박스

    모델 940
    고범위 반응 토크 감시 게이지 ● 1Kgm-cm~14Kgm-cm 범위 ● ±2% 정격 출력

    사각 박스

    모델 366
    저범위 반응 토크 감시 게이지 ● 0.2g-cm~42g-cm 범위 ● ±5%, ±10% 정격 출력

    사각 박스

    모델 651
    중간 범위 반응 토크 워치 게이지 ● 2.8gm-cm~600gm-cm 범위 ● ±2% 정격 출력

    사각 박스

    토크 감시 반응 토크 트랜스듀서
    토크 감시 게이지 ● 0.1N-mm~265N-mm 수용 ● 과부하 보호

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    3
    pdf GM Series Outline Drawing 설치 안내 English 92.9KB
    pdf GM Series Single-Channel Product Manual 설치 안내 English 2.4MB
    pdf GM-A Series Single-Channel Product Manual 설치 안내 English 484.6KB