반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  출력  작동력 또는 작동 압력  전달 기능  공급 전압
FSAGPDXX001RCAB5 아날로그 0lb ~ 1lb 5%~95% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
FSAGPDXX005LCSB5 디지털 SPI 0N ~ 5N 5%~95% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
FSAGPDXX010WCAA5 아날로그 0N ~ 10N 10%~90% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
FSAGPDXX1.5LC5B5 디지털 I2C, 주소 0x58 0lb ~ 1.5lb 5%~95% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
FSAGPNXX001RC4C5 디지털 I2C, 주소 0x58 0lb ~ 1lb 20%~80% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
FSAGPNXX003LCAC5 아날로그 0lb ~ 3lb 20%~80% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
FSAGPNXX010WC2C3 디지털 I2C, 주소 0x58 0N ~ 10N 20%~80% 최소 3.0Vdc, 평균 3.3Vdc, 최대 3.6Vdc
FSAGPNXX1.5LCAC5 아날로그 0lb ~ 1.5lb 20%~80% 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc
  • 페이지
    1
    사각 박스

    FSA 시리즈
    N, lb, g, & kg 힘 범위 ● 증폭, 보정 ● 아날로그 또는 디지털(SPI 또는 I2C) 출력

  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink