반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  폼 팩터  입력 유형  채널 수
060-3104-01 해당 없음 트랜스듀서: 0.5mV/V~8mV/V 1
060-3147-01 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3147-02 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3147-03 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3155-01 해당 없음 0.5mV/V~4mV/V 1
060-6807-01 1/8 DIN 고수준(증폭) 트랜스듀서 입력 1
060-7561PSD-01 휴대용 스트레인 게이지 풀 브리지 센서 1
060-J500-01 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 고수준 볼트/mA 1
060-J829-05 해당 없음 고수준 볼트/mA 1
7541-101 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7541-111 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7541-112 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7541-115 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7554-101 해당 없음 ±4.5mV/V, 스트레인 게이지 1
  • 페이지
    21
    사각 박스

    디스플레이 및 조정
    단일 및 다중 채널 인디케이터/컨디셔너 ● 휴대용 계측기 ● 빠르고 쉬운 설치 ● 읽기 쉬운 디스플레이 ● 현장용 견고한 설계

    사각 박스

    다중 채널
    1~4 또는 1~14채널을 가진 장치 ● ±6 자리수 디스플레이 ● "Sig cal" 자동 설정 ● 최대 800Hz 현장 선택 가능 ● 다양한 입력 ● CE

    사각 박스

    휴대용
    신호 조정 또는 셀/힘 인디케이터 ● 배터리 전원 ● 견고한 엔클로저 ● 스트레인 게이지/브리지 기반 트랜스듀서 입력

    사각 박스

    7541 시리즈
    단일 또는 이중 채널 계측기 ● ac 또는 dc 자극 ● 스트레인 게이지 및 속도 센서 입력

    사각 박스

    DM 시리즈
    저비용 벤치, 패널 또는 랙 장착 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● ac, LVDT 및 VRT 자극

    사각 박스

    휴대용
    휴대용 트랜스듀서 디스플레이 및 신호 조정 ● ac 캐리어 또는 dc 스트레인 게이지 컨디셔너 인디케이터 ● 판독이 쉬운 LCD 디스플레이 ● 견고한 케이싱

    사각 박스

    단일 채널
    ac 트랜스듀서/변위 트랜스듀서 ● 디지털 디스플레이 ● 프로그램 가능한 단일 채널 트랜스듀서 인디케이터/컨디셔너 ● 작은 1/8 DIN 폼 팩터

    사각 박스

    NK 시리즈
    휴대용 단일 채널 계측기 ● 스트레인 게이지 입력 ● 4 "D" 셀로 구동

    사각 박스

    7561-PSD 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 7½ 자리수 LCD 디스플레이 ● 2 "AA" 배터리 구동

    사각 박스

    GM-A 시리즈
    저비용 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● 고수준(증폭) 입력 자극

    사각 박스

    SC2001 시리즈
    다중 채널 휴대용 계측기(최대 4) ● ⅜ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전의 입력 카드 제공

    사각 박스

    SC2000 시리즈
    다중 채널 계측기(최대 4) ● ⅜ DIN 케이스 ● 입력 카드 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전 제공

    사각 박스

    7558 시리즈
    5자리수 LED 디스플레이 ● ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지 자극

    사각 박스

    7554 시리즈
    고속 데이터 프로세스 모니터 및 컨트롤러 ● Honeywell 모델 1254에 이상적임

    사각 박스

    GM 시리즈
    저비용 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지 자극

    사각 박스

    HH 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 3½ 자리수 LED 디스플레이 ● 9V 배터리 구동

    사각 박스

    SC3004 시리즈
    다중 채널 휴대용 계측기(최대 14) ● 2U 랙 장착 ● 입력 카드 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전 제공

    사각 박스

    SC500 시리즈
    프로그램 가능 단일 채널 계측기 ● ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지, 고수준 및 LVDT 입력 버전 제공

    사각 박스

    TS 시리즈
    스트레인 게이지 트랜스듀서 시뮬레이터 ● 견고한 내후성 케이스 ● 정밀 권선형 저항기

    사각 박스

    진단 및 보정
    손쉬운 사용 ● 350Ω 또는 5000Ω 트랜스듀서 브리지 시뮬레이션 ● 견고한 내후성 케이스 ● 정밀 권선형 저항기

    사각 박스

    HVAC 분야 개요
    설명 없음