반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품 유형 스타일 시리즈
BE-1RV320-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-1RV52-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2R 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2R-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2R-P4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2R057-A41 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2R2425 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2R25-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RB 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RB-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RB-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RB19-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RL-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RV-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RV2-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RV22-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-2RV22-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-R0512-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-R0512-D69 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-R205 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BE-R24-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BE 시리즈
BA-1R2416-A42 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-1R3511 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-1R357 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-1RV133-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2CB708-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R-P1 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R-P4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R24-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R281-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R62-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2R708-P7 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RB 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RB-A4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RB-P4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RB35-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RB7-P4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RL 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RL-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RQ1 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RQ1-D5 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RT 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RV 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RV-P4 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RV136-A2 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RV219-D68 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RV22-D6 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
BA-2RV22-D81 베이직 스위치 Large Basic Switches BA 시리즈
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    197
    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    128 시리즈
    매칭 미니 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    TruStability™ TSC
    시리즈

    보정됨 ● 저압 ● 차동, 게이지 ● mV 출력 ● 액체 매체 ● 정확도: ±0.25%FSS BFSL

    사각 박스

    14CE100 시리즈
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    SNDH-H 시리즈
    견고한 스테인리스강 또는 플라스틱 하우징 ● 다중 탐침 길이, 커넥터 옵션 ● 디지털 출력 ● 영점 속도

    사각 박스

    129 시리즈
    매칭 대형 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    VM 시리즈
    이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC ● 링 자석 엔코더 타겟의 속도, 방향, 위치 감지

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    ES110 시리즈
    공기-가스 ● NTC ● 노출된 서미스터 ● 황동 ● 오버 몰드 된 커넥터

    사각 박스

    CSNE 시리즈
    25A, 50A 정격 전류 ● ±36A, ±90A 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    SR13/SR15 시리즈
    홀 이펙트 디지털 위치 센서 ● 스냅인 및 플랫 장착 하우징 ● 싱킹 출력

    사각 박스

    CSNP 시리즈
    50 정격 전류 ● ±90 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    FSS-SMT 시리즈
    0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기

    사각 박스

    AWM3000 시리즈
    보정됨 ● 30SCCM, 200SCCM, 1000SCCM; 0mbar ~ 1.25mbar, 0mbar ~ 5.0mbar ● 아날로그 출력

    사각 박스

    SZL-WL 시리즈
    EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CE/CSA 승인

    사각 박스

    SS400, SS500 시리즈
    낮은 가우스, 양극성 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    CSNS 시리즈
    100A, 200A, 300A 정격 전류 ● ±320A, ±600A 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    CSNX 시리즈
    25 정격 전류 ● ±56 감지 전류 범위 ● < 0.2 µs 반응 시간 ● ±0.24% 정확도

    사각 박스

    14CE 시리즈
    유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    3150 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    3800 시리즈
    밀폐 ● 군용 장치가 필요하지 않은 극무 분야에서 사용

    사각 박스

    Nanopower 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351LT), 14G 일반, 20G 최대(SM353LT) ● 360nA 일반(SM351LT), 310nA 일반(SM353LT)

    사각 박스

    CSNB 시리즈
    50 정격 전류 ● ±100 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중, 고 가우스 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    103SR 시리즈
    홀 이펙트 디지털(단극 또는 래칭) 또는 선형 ● 알루미늄 또는 스테인리스강 나사식 패키지

    사각 박스

    WA 시리즈
    20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    AWM2000 시리즈
    보정됨 ● ±30SCCM, ±1000SCCM; ±10.0mbar ● 아날로그 출력

    사각 박스

    CSNL 시리즈
    300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    SC2001 시리즈
    다중 채널 휴대용 계측기(최대 4) ● ⅜ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전의 입력 카드 제공

    사각 박스

    SC2000 시리즈
    다중 채널 계측기(최대 4) ● ⅜ DIN 케이스 ● 입력 카드 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전 제공

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    마이크로파워 SL353 시리즈
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23 ● ±60G 일반 ● 1.8μA 일반 ● 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)

    사각 박스

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution ● Enhanced barcode reading performance ● USB/RS232/TTL multi interface support ● IP54 ● SR and ER optics

    사각 박스

    SMART 위치 센서, SPS 시리즈
    특허받은 ASIC 기술과 MR 센서 어레이의 조합을 사용하여 향상된 속도 및 정확도와 함께 절대 위치 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    PBN3 시리즈
    1in-H2O ~ 6,5in-H2O ● SPDT-NO, -NC ● 공기 또는 호환 유액 감지 ● 게이지 ● 수명: 최대 5백만 주기 ● 15psi 또는 80psi 내압

    사각 박스

    TW 시리즈
    소형 스테인레스강 토글 ● UL, MIL-DTL-83781 ● 0.1A ~ 5A ● 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

    사각 박스

    DP 시리즈
    ac 제어 회로(UL, CSA) ● SPNO ● 스냅 인 패널 장착

    사각 박스

    7558 시리즈
    5자리수 LED 디스플레이 ● ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지 자극

    사각 박스

    기본 ABP 시리즈
    보정됨 ● ±1.5%FSS TEB ● 저압 ● 차동 또는 게이지 ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 비용 효율적

    사각 박스

    AWM90000 시리즈
    비보정 ● ±200SCCM, ±5.0mbar ● 아날로그 출력

    사각 박스

    3001 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    CSNR 시리즈
    125 정격 전류 ● ±200 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    SS340RT, SS440R 시리즈
    저비용 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23(SS340RT), 플랫 TO-92 스타일(SS440R) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    AWM1000 시리즈
    비보정 ● ±200SCCM, 1000SCCM ~ -600SCCM; ±5.0mbar, ±10.0mbar ● 아날로그 출력

    사각 박스

    EX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    YA 시리즈
    20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    500 시리즈
    공기-가스/액침/표면 ● NTC ● 플라스틱, 알루미늄, 스테인리스강, 에폭시, 세라믹 또는 카이나 충전, 주석 또는 니켈 도금 구리

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

  • 다음 50개 결과 보기