반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    23
    사각 박스

    프리미엄 기본 스위치
    Tried and true, 마이크로 스위치 premium basic switches are available in large, miniature and subminiature sizes and feature extremely precise, repeatable and accurate switching mechanisms

    사각 박스

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0.1A ~ 11A ● 0.04 oz to 8.78 oz operating force ● 115Vac~250Vac ● 28Vdc~30Vdc ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    large size ● precise switching mechanism ● 10A ~ 25A ● 1.0 oz to 28 oz operating force ● 125Vac~250Vac ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    Premium Miniature Basic Switches
    소형 크기 ● precise switching mechanism ● 0.1A ~ 25A ● 15 g to 200 g operating force ● 125Vac~277Vac ● 30Vdc~48Vdc ● approved for use in hazardous locations (V15W2)

    사각 박스

    베이직 스위치
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    사각 박스

    Subminiature Unsealed Basic Switches
    subminiature size ● unsealed ● 0.1A ~ 16A ● wide operating force options ● 115Vac~250Vac ● 12Vdc~48Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● single-pole circuitry

    사각 박스

    Subminiature Basic Switches
    With subminiature sizes and 0.1 A to 16 A range, Honeywell basics offer various termination and actuation styles, along with high-temperature options.

    사각 박스

    특수 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    Large Basic Switches
    이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    WA 시리즈
    20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    WZ 시리즈
    15A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    ZM 시리즈
    최대 10.1A ac 및 0.1A dc(UL, cUL, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    BZ 시리즈
    ac ~ 15A(UL, CSA), 16A(CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm ctrs. ● 사이드 또는 패널 ● MIL-PRF 8805 리스팅

    사각 박스

    ZM1 시리즈
    최대 16.1A ac(UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    BM 시리즈
    22A(UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    BA 시리즈
    ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    YE 시리즈
    25A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    WM 시리즈
    22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YA 시리즈
    20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    6AS 시리즈
    최대 20A까지 ac(UL) ● dc 정격 ● 일반 액추에이터가 장착된 두 개의 대형 기본 스위치 매칭 세트 ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    내 개인 정보를 판매하지 마시오

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink