반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    8
    사각 박스

    Subminiature Sealed Basic Switches
    subminiature size ● IP67로 밀폐됨 ● 0.1A ~ 6A ● wide operating force options ● 125Vac~250Vac ● 12Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● SPNO, SPNC circuitry

    사각 박스

    베이직 스위치
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    사각 박스

    XE 시리즈
    7A ac & dc ● 다양한 보조 액추에이터, 작동력 및 단자 ● 4,8mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록

    사각 박스

    HD Series
    0.1 A & 3 A (UL/CSA, cUL, ENEC, CQC, RoHS, REACH) ● >500K mechanical operations ● Integrated pillars and mounting holes ● Wiring, molding, connector value-add capabilities

    사각 박스

    SE 시리즈
    5A ac & dc ● 다양한 보조 액추에이터, 작동력 및 단자 ● 9,5mm 측면 장착 ● UL 선택 카탈로그 목록

    사각 박스

    ZD 시리즈
    최대 3A ac & dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부 ● 장착에는 9,5mm 센터 및 일체형 핀이 포함됨

    사각 박스

    ZW 시리즈
    밀폐형 플런저 ● 최대 5A(UL, cUL), 6A(ENEC, CQC) ● 다양한 구성 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● IP67 프리리드 단자

    사각 박스

    HD1 Series
    0.1 A (UL/CSA, cUL, ENEC, CQC, RoHS, REACH) ● SPNC & SPNO circuitry ● Slow-acting switching ● Integrated pillars and mounting holes ● Wiring, molding, connector value-add capabilities

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    3
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 567.3KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch 카탈로그 정보 English 369.5KB