반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    51
    사각 박스

    모델 MA12
    범용 가속도계 ● 커넥터 또는 일체형 케이블 버전 사용 가능 ● ±80G 동적 범위

    사각 박스

    모델 MA15
    범용 가속도계 ● 전류 출력 ● 매칭 커넥터 또는 일체형 케이블 ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 홀 ● 50 G 동적 범위

    사각 박스

    모델 435
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 표준 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.1%, ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모델 MAQ14
    범용 전하 출력 소형 가속도계 ● 측면 케이블 또는 커넥터 ● 1/4-28 UNF 또는 10-32 UNF 장착 홀 ● ±1000G 동적 범위

    사각 박스

    모델 437
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 광폭 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모델 1600
    회전식 변압기 토크 센서 ● 5,6Nm~11298,5Nm 용량 ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스 ● 원형 키 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 129
    S형/Z빔 로드셀 ● 1,000kg~5,000kg 수용 ● ±0.02% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 1602
    저용량 회전식 변압기 토크 센서 ● 0,35Nm~7,06Nm 용량 ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스 ● 원형 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 TJE
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 3132
    장력/압축 로우 프로파일 로드셀 ● 500lb~5,000lb 수용 ● ±0.15% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 127
    S형/Z빔 로드셀 ● 50kg 및 100kg 용량 ● ±0.03% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 13
    초소형 압축 로드셀 ● 150g~1,000lb 수용 ● ±0.8% 실물 크기 정확도 ● 스테인리스강, 단일 다이어프램 설계

    사각 박스

    모델 Z
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 123
    S형/Z빔 로드셀 ● 1,000kg~20,000kg 수용 ● ±0.03% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 434
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 표준 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.2% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 1815
    정확도가 개선된 센서 ● 0.05% 비선형도 및 히스테리시스 ● 50 lb-in ~ 10,000 lb-in ● 스플라인 드라이브/플랜지 마운트 ● 확장된 속도 범위

    사각 박스

    모델 3108
    장력/압축 팬케이크 로드셀 ● 5lb & 10lb 수용 ● 기압으로 보정된 구조

    사각 박스

    모델 43
    압축, 정밀, 로우 프로파일 로드셀 ● 5lb ~ 500,000lb ● 최저 ±0.13% 풀 스케일 정확도 ● 이중 격막 설계 ● 본질 안전 옵션

    사각 박스

    모델 Z 중간
    중간 범위, 습식/습식, 차압 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 102
    S형/Z빔 로드셀 ● 20kg~1,000kg 수용 ● ±0.02% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 3170
    장력/압축 로우 프로파일 로드셀 ● 200lb~100,000lb 수용 ● ±0.07% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 3397
    장력/압축 로우 프로파일 로드셀 ● 25lb, 50lb, 100lb, 200lb, 300lb 용량 ● ±0.07% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 31
    소형 로드셀 ● 견고한 이중 다이어프램 용량: ≤100lb, 단일 다이어프램: >100lb ● 수나사 부착

    사각 박스

    모델 34
    소형 로드셀 ● ±0.25% & ±0.30% 풀 스케일 정확도 ● 50 g에서 1,000 lb까지의 범위 ● 스테인리스강 ● 암나사 부착

    사각 박스

    모델 1800
    향상된 정확도 회전 토크 센서 ● 11,3Nm~11298,5Nm 용량 ● 0.05% 비선형성 및 히스테리시스 ● 향상된 속도, 최대 27,000 RPM

    사각 박스

    정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서: 모델 수퍼 TJE
    초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    모델 125
    S형/Z빔 로드셀 ● 100kg~500kg 수용 ● ±0.02% 실물 크기 정확도

    사각 박스

    모델 MAQ13
    범용 전하 출력 소형 가속도계 ● 상단 출력 케이블 ● 10-32 UNF 피메일 장착 홀 ● ±800G 동적 범위

    사각 박스

    모델 MA342
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 2핀 MS 커넥터

    사각 박스

    모델 940
    고범위 반응 토크 감시 게이지 ● 1Kgm-cm~14Kgm-cm 범위 ● ±2% 정격 출력

    사각 박스

    모델 1615
    로터리 변압기 토크 트랜스듀서 ● 50 lb-in ~ 10,000 lb-in ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스 ● 스플라인 드라이브/플랜지 마운트

    사각 박스

    모델 S
    초소형, 플러시 다이어프램 압력 트랜스듀서 ● 100psi~15,000psi ● 1% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    온도 및 진동 - 모델 MAT53
    범용 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 온도(전류) 및 진동(mV) 출력

    사각 박스

    특수 분야용 로드셀
    자동차, 항공우주, 석유/가스 및 기타 산업의 특수 분야에 적합한 다양한 로드셀.

    사각 박스

    탄소강 로우 프로파일 로드셀
    견고한 내구성을 위한 강한 구조 ● 5lbs~100,000lbs 수용 ● 최대 0.07%의 정확도

    사각 박스

    포일 일반 공정 압력 트랜스듀서
    포일 기반 스트레인 게이지 기술로 이러한 센서가 실리콘 기반 또는 미세 가공 센서를 손상시킬 수 있는 압력을 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    초소형 가속도계
    경량, 로우 프로파일 증폭 압전 가속도계 ● 25kHz 또는 45kHz ● IEPE, mV/G 또는 pC/G 전하 출력

    사각 박스

    N4300 시리즈 1D 스캔 엔진
    핸즈 프리 응용 분야용 물체 감지 기능이 내장된 유일한 레이저 엔진 ● 사용 가능한 레이저 스캐너 엔진 중에서 가장 높은 판독 정확도 달성

    사각 박스

    DM 시리즈
    저비용 벤치, 패널 또는 랙 장착 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● ac, LVDT 및 VRT 자극

    사각 박스

    실리콘 범용 압력 트랜스듀서
    실리콘 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 고정확도를 요구하는 견고한 산업용으로 제작됐습니다.

    사각 박스

    캐니스터식 로드셀
    최대 2,000,000lb의 부하 측정 용량을 지닌 탄소강 및 스테인리스강 모델.

    사각 박스

    소형 - 스테인리스강 로드셀
    소형 크기: 12,7mm~35,05mm 직경 & 11,43~38,1mm 높이, 부하 범위: 50g~10000lbs, 0.5N~5kN 또는 5lbs~50000lbs

    사각 박스

    초소형 - 스테인리스강 로드셀
    9,7mm 직경 & 3,3mm 높이의 초소형 크기, 부하 범위: 150g~1000lb; 0.5N~5kN 또는 250lb~10000lb.

    사각 박스

    일반 공정 압력 트랜스듀서
    실리콘 기반 또는 호일 기반 스트레인 게이지 기술의 압력 및 차압 센서는 다양한 유형의 적용 분야에 이상적입니다.

    사각 박스

    비접촉, 비증폭, 샤프트 토크 트랜스듀서
    비접촉, 회전식, 변압기, 샤프트 토크 센서 ● 0,35Nm ~ 7Nm, 5Nm ~ 11300Nm 용량 ● 속도 센서 및 풋 장착 옵션

    사각 박스

    SCXL 시리즈
    보정됨 ● 보정 제로 및 스팬 ● mV 출력 ● 저소음 ● 소형 크기 ● 고임피던스 ● 매우 낮은 압력 분해능

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    쇼트 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서(LVDT)
    쇼트 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서 ● ±0.01in, ±0.025in~±0.5in, ±0.02in~±0.2in 범위 ● 전기 잡음에 대한 향상된 면역성

    사각 박스

    토크 감시 반응 토크 트랜스듀서
    토크 감시 게이지 ● 0.1N-mm~265N-mm 수용 ● 과부하 보호

    사각 박스

    TARS 시리즈
    고성능 IMU ● -245도/초~+245도/초 ● 6 자유도 ● 5V 및 9V~36V ● 소형 폼 팩터

  • 다음 1개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 240.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink