반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  압력 범위  압력 장치  출력  습식 부품 재질  매질
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    1
    사각 박스

    Model 911FMD Mid
    Mid range ● Wet/wet, differential pressure ● 17-4 PH Stainless steel, wetted material ● 0.25 % FS accuracy ● 50psid~750psid ● 4 mA to 20 mA two-wire standard

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Model 911FMD Mid Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 249.3KB