반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  압력 범위  압력 장치  출력  습식 부품 재질  매질
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    9
    사각 박스

    모델 HP
    고압 트랜스듀서 ● 50000psi~100000psi ● AE F-250-C port ● 0.5% 정확도 ● Custom 465 Stainless steel wetted material

    사각 박스

    모델 1705A
    6채널 온도 모니터링 시스템 ● 열전대 기반 ● 클램프온 칼라

    사각 박스

    모델 1706A
    6채널 온도 모니터링 시스템 ● 열전대 기반 ● 스트랩온 칼라

    사각 박스

    모델 1202B
    Model 1202B Rotary Torque / RPM/HP Measurement System • Three Analog Outputs • Optional Isolated Output Channel

    사각 박스

    모델 1701A
    6채널 온도 모니터링 시스템 ● RTD 기반 ● 스트랩온 칼라

    사각 박스

    모델 1205B
    Model 1205B Rotary Torque / RPM/HP Measurement System • Three Analog Outputs • Optional Isolated Output Channel

    사각 박스

    모델 1700A
    6채널 온도 모니터링 시스템 ● RTD 기반 ● 클램프온 칼라

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    온도 모니터링
    고도의 정확성 ● 비접촉 무선 원격 측정 기술 ● 디지털 코딩 방식의 원격 측정 전송 ● ≤6 채널 ● 프로그래밍 가능한 알람 설정점

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    8
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 330.7KB
    pdf Model 1202B Rotary Torque/RPM/HP Measurement System Datasheet 데이터시트 English 157.7KB
    pdf Model 1205B Rotary Torque/RPM/HP Measurement System Datasheet 데이터시트 English 154.7KB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 1021KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 1.3MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 920.6KB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 2.3MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB