반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  압력 범위  압력 장치  출력  습식 부품 재질  매질
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    51
    사각 박스

    고압 트랜스듀서
    50,000~100,000psi의 압력 범위를 수용하도록 설계된 이 트랜스듀서는 요소가 파열되면 과도한 압력을 점차적으로 누출시킵니다.

    사각 박스

    모델 Z 높음
    높은 범위, 습식/습식 차압 트랜스듀셔 ● 2,000psid~10,000psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    Model 911FMD High
    High range ● Wet/wet, differential pressure ● 17-4 PH Stainless steel, wetted material ● 1,000psid~10,000psid ● 4 mA to 20 mA two-wire standard

    사각 박스

    헤비듀티 압력 트랜스듀서
    가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. 당사의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 및 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.

    사각 박스

    차동 콤팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    초소형 습식/습식 차압 트랜스듀서는 항공우주, 화학 또는 핵 응용 분야에 특히 적합합니다.

    사각 박스

    정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서: 모델 수퍼 TJE
    초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    보정 압력 트랜스듀서
    Accu-Gage 시리즈는 압력 트랜스듀서와 디지털 판독 장치를 단일 소형 장치로 결합하여 산업 및 실험실 적용 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    일반 공정 압력 트랜스듀서
    실리콘 기반 또는 호일 기반 스트레인 게이지 기술의 압력 및 차압 센서는 다양한 유형의 적용 분야에 이상적입니다.

    사각 박스

    항공우주 압력 트랜스듀서
    항공우주 분야에서 요구되는 고정밀 출력, 경량 및 소형 크기를 충족하도록 고안된 고도로 전문화된 압력 및 차압 센서.

    사각 박스

    위험 장소: 압력 및 차압 트랜스듀서
    압력 및 차압 센서는 모두 위험한 환경에서 작동하도록 견고한 밀폐형 스테인레스강으로 제작되었습니다.

    사각 박스

    모델 HP
    고압 트랜스듀서 ● 50000psi~100000psi ● AE F-250-C port ● 0.5% 정확도 ● Custom 465 Stainless steel wetted material

    사각 박스

    모델 HL-A-5
    높은 라인, 습식/습식 차압 트랜스듀셔 ● 50psid~7,500psid ● ±0.5% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 AS19G
    Aerospace pressure transducer ● 25psig ~ 10000psig ● 게이지 압력 ● 0.15 % BFSL Non-linearity ● 경량 ● 17-4 PH wetted material

    사각 박스

    모델 AG400
    Digital Pressure Indicator ● High accuracy grade ● 15psi~15000psi ● 0.05% FS accuracy

    사각 박스

    PX3 시리즈
    증폭 ● ±1%FSS 일반 TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● Brass C36000 ● 1bar~50bar | 15psi~700psi

    사각 박스

    MLH 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 게이지 및 밀폐형 게이지 ● 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체 ● 6bar~550bar | 0psi~8000psi

    사각 박스

    모델 G
    수평 다이어프램 압력 트랜스듀서 ● 10psi~20000psi ● 17~4PH 스테인리스강 ● 고주파 ● mV/V 출력 ● 1% 정확도

    사각 박스

    모델 A-205a
    수평 다이어그램, 고수준 출력 압력 트랜스듀서 ● 300psi~10,000psi ● ±0.50% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 S
    초소형, 플러시 다이어프램 압력 트랜스듀서 ● 100psi~15,000psi ● 1% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    콤팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    매우 작은 공간용 플러시 장착, 로우 프로파일 설계 및 플러시 다이어프램을 갖춘 풀라인 경량 초소형 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    모델 AS17A
    Aerospace pressure transducer ● 10psia ~ 10000psia ● 절대 압력 ● 0.15 % BFSL Non-linearity ● 경량 ● 17-4 PH wetted material

    사각 박스

    모델 TJE 낮음
    낮은 범위, 습식/습식 차동 압력 트랜스듀서 ● 0.5psid~30psid ● ±0.1% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 P-30-P
    초소형 습식/습식 차압 트랜스듀서 ● 0.3% 정확도 ● 5psid~2000psid ● 17~4 PH 스테인리스강 습식 물질 ● 고주파

    사각 박스

    모델 811FM
    Two-wire ● Gage/absolute pressure transmitter ● psig/a to 10,000 psig/a ● 4mA~20mA 출력 ● 0.25% 정확도 ● True gage design hermetic ● 방폭

    사각 박스

    모델 TJE
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 HL-Z
    높은 라인, 습식/습식 차압 트랜스듀셔 ● 50psid~7,500psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    MIP 시리즈
    절연 매체 ● 증폭 ● ±0.75%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● 스테인리스강 ● 1bar~60bar | 15psi~870psi

    사각 박스

    모델 Z
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 355
    플러시 다이어프램 압력 트랜스듀서 ● 0psi~500psi, 0psi~5,000psi ● ±0.50% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    1865 시리즈
    액체 매체 psi 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력

    사각 박스

    모델 AG401
    Digital Pressure Indicator ● High pressure grade ● 15psi~60000psi ● 0.1% FS accuracy

    사각 박스

    모델 A-105a
    플러시 다이어프램 압력 트랜스듀서 ● 500psi~10,000psi ● ±0.50% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 Z 중간
    중간 범위, 습식/습식, 차압 트랜스듀서 ● 50psid~750psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 435
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 표준 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.1%, ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모델 437
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 광폭 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모델 434
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 표준 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.2% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    13mm 시리즈
    비증폭 ● 절대 및 밀폐 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-500psi ~ 0psi-5000psi ● 리본 케이블 단자부

    사각 박스

    포일 일반 공정 압력 트랜스듀서
    포일 기반 스트레인 게이지 기술로 이러한 센서가 실리콘 기반 또는 미세 가공 센서를 손상시킬 수 있는 압력을 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    Model 911FMD Mid
    Mid range ● Wet/wet, differential pressure ● 17-4 PH Stainless steel, wetted material ● 0.25 % FS accuracy ● 50psid~750psid ● 4 mA to 20 mA two-wire standard

    사각 박스

    실리콘 범용 압력 트랜스듀서
    실리콘 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 고정확도를 요구하는 견고한 산업용으로 제작됐습니다.

    사각 박스

    모델 JS
    Digital pressure gauge ● 4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output ● 1psi~10000psi ● 0.2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    모델 JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1psi~10000psi ● 0.2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    모델 JH
    Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000psi~60000psi ● 0.2% FS accuracy ● 15~5 PH 스테인리스강 습식 물질

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    SC2001 시리즈
    다중 채널 휴대용 계측기(최대 4) ● ⅜ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전의 입력 카드 제공

    사각 박스

    SC2000 시리즈
    다중 채널 계측기(최대 4) ● ⅜ DIN 케이스 ● 입력 카드 ● 스트레인 게이지, 고수준, RTD 및 LVDT 버전 제공

    사각 박스

    테스트 및 측정 계측 장치
    단일 및 다중 채널 장치, 압력 게이지, 인라인 증폭기, 파워서플라이, 트랜스듀서 시뮬레이터 포함. 아날로그 및 마이크로 프로세서 기반

  • 다음 1개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    17
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 315.7KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 329.8KB
    pdf Model A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 316.3KB
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 240.8KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 330.7KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet 데이터시트 English 310.1KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet 데이터시트 English 329.3KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 325.9KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 English 266.8KB
    pdf 26PC Commercial Grade High Pressure Sensors Slide Show 기술 정보 English 295KB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications 백서 English 2.2MB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors 백서 English 735.2KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series 데이터시트 English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.5MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink