반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  토크 범위  출력  토크 유형  정확도
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    9
    사각 박스

    샤프트 슬립 링 토크 트랜스듀서
    샤프트, 슬립 링 토크 센서 ● 10 oz-in ~ 100,000 in-lb ● 대부분의 dc 및 ac 신호 조정 장비와 호환 가능 ● 더 높은 주파수 응답

    사각 박스

    샤프트 반응 토크 트랜스듀서
    샤프트, 반응 토크 센서 ● 0,35Nm~7Nm 또는 10Nm~56500Nm 수용 ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스

    사각 박스

    모델 2120 낮음
    낮은 샤프트 반응 토크 센서 ● 50 oz-in ~ 1,000 oz-in ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스

    사각 박스

    모델 1102
    저용량 로터리 슬립 링 토크 트랜스듀서 ● 50 oz-in ~ 1,000 oz-in ● 0.1% 비선형도 및 히스테리시스 ● 원형 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 1103
    저용량 로터리 슬립 링 토크 트랜스듀서 ● 10 oz-in ~ 20 oz-in ● 0.05% 비선형도 및 히스테리시스 ● 원형 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 2120
    샤프트 반응 토크 센서 ● 100 lb-in ~ 500,000 lb-in ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스

    사각 박스

    모델 2105
    저용량 토크 센서 ● 50 oz-in ~ 1,000 oz-in ● 최대 0의 비선형성. 1% ● 플랜지/샤프트 구성

    사각 박스

    모델 2102
    소형 플랜지 반응 토크 센서 ● 5,65Nm~112,98Nm 용량 ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스

    사각 박스

    플랜지 반응 토크 트랜스듀서
    플랜지 반응 토크 센서 ● 5 Nm ~ 271K Nm 용량 ● 슬립 링, 베어링 또는 브러시의 유지관리 불필요

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf Model QSFK-9 Shaft Torque Transducer Datasheet 데이터시트 영어 233.3KB
    pdf Model 1104-1107 Rotating Shaft Torque Transducer Datasheet 데이터시트 영어 241.5KB