반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  압력 범위  측정 유형  포트 스타일  전기 연결
MIPAF1XX004BAAAX 0bar~4bar 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX010BAAAX 0bar~10bar 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX012BAAAX 0bar~12bar 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX020BSAAX 0bar~20bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX046BSAAX 0bar~46bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX150PAAAX 0psi~150psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX200PAAAX 0psi~200psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX200PSAAX 0psi~200psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX250PAAAX 0psi~250psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX250PSAAX 0psi~250psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX250PSAAX 0psi~250psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX500PAAAX 0psi~500psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX667PAAAX 0psi~667psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX667PSAAX 0psi~667psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX667PSAAX 0psi~667psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX001BAAAX 0bar ~ 1bar 절대 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX002BAAAX 0bar~2bar 절대 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX004BAAAX 0bar~4bar 절대 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX016BAAAX 0bar~16bar 절대 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX016BSAAX 0bar~16bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX020BSAAX 0bar~20bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX025BSAAX 0bar~25bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX035BSAAX 0bar~35bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX050BSAAX 0bar~50bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX050BSAAX 0bar~50bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX050BSAAX 0bar~50bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG1XX050PAAAX 0psi~50psi 절대 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG2XX025BSAAX 0bar~25bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-L (ISO 1179-2) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAG2XX050BSAAX 0bar~50bar 밀폐 게이지 G 1/4 A-L (ISO 1179-2) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX004BAAAX 0bar~4bar 절대 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX010BAAAX 0bar~10bar 절대 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX012BAAAX 0bar~12bar 절대 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX012BSAAX 0bar~12bar 밀폐 게이지 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX016BSAAX 0bar~16bar 밀폐 게이지 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX050BSAAX 0bar~50bar 밀폐 게이지 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX050PAAAX 0psi~50psi 절대 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAM1XX050PAAAX 0psi~50psi 절대 M12 x 1.5(ISO 6149-3) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX001BAAAX 0bar ~ 1bar 절대 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX001BSAAX 0bar ~ 1bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX006BAAAX 0bar~6bar 절대 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX015PAAAX 0psi~15psi 절대 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX016BSAAX 0bar~16bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX025BSAAX 0bar~25bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX035BSAAX 0bar~35bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX050BSAAX 0bar~50bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX050PAAAX 0psi~50psi 절대 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX060BSAAX 0bar~60bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAN1XX100PAAAX 0psi~100psi 절대 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
  • 다음 17개 결과 보기
  • 페이지
    4
    사각 박스

    MIP 시리즈
    절연 매체 ● 증폭 ● ±0.75%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● 스테인리스강 ● 1bar~60bar | 15psi~870psi

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    내 개인 정보를 판매하지 마시오

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink