반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    4
    사각 박스

    N670X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 확장된 판독 범위 ● 탁월한 모션 허용 오차 ● 레이저 및 LED 조준기 ● 극한 온도 견딤 ● 저전력 소비

    사각 박스

    N360X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 손쉬운 통합 ● 디코딩되지 않음 ● LED (N3601) 또는 레이저 (N3603) 조준 시스템 ● N660X 시리즈 및 N670X 시리즈와 호환

    사각 박스

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m ● Fast, aim-and-scan ● 컴팩트 ● Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    사각 박스

    Honeywell GEN7 DB 2D Decoder Board
    매우 작은 설치 공간 ● Superb motion tolerance ● 2.5 times faster processor speed ● Newer software decoder platform ● 넓은 온도 범위

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0