반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    4
    사각 박스

    V15W2 시리즈 방폭 기본 스위치
    구역 2 위험 지역에 사용 승인 획득 ● UL, cUL, ENEC, QCQ, IEC Ex 승인 ● 5A 전기 정격 ● 1백만 회 이상의 기계적 작동

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    CX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch 설치 안내 English 381.7KB