반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==170034==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  채널  장착  스트로크 범위
1LVTS035ADB 단일 나사식 8,89mm[0.35인치]
1LVTS050ADB 단일 나사식 12,7mm[0.50인치]
1LVTS100BAB 단일 플랜지 25,4mm[1.0인치]
  • 페이지
    1
    사각 박스

    단일 채널 항공우주 LVDT
    단일 채널 항공우주 LVDT ● 8,89mm ~ 35,56mm[0.35in ~ 1.4in] 스트로크 ● 최소 1백만 시간 MTBF ● 17-4 PH 스테인리스 하우징

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink