반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  공급 전압  하우징 길이  하우징 직경
58423LV 5Vdc~15Vdc(10V 무부하에서 0.13mA 보통) 42,4mm[1.67인치] 9,40mm[0.562in], 3/8-24 UNF-2A
58424HV 10Vdc~30Vdc 63,5mm[2.50인치] 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
58424LV 4.5Vdc~15Vdc 63,5mm[2.50인치] 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
58426HV 10Vdc~30Vdc 76,2mm[3.00인치] 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
58426LV 4.5Vdc~15Vdc 76,2mm[3.00인치] 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
58426LVA30 4.5Vdc~15Vdc 105,4mm[4.15인치] 19,5mm[0.75in], 5/8-18 UNF-2A
  • 페이지
    2
    사각 박스

    584XX 시리즈
    높거나 낮은 공급 전압 ● 3/8-24 UNF-2A 또는 5/8-18 UNF-2A 나사식 하우징 ● 리드가 있는 커넥터 또는 케이블

    사각 박스

    디지털 자기 속도 센서
    능동 전자 장치와 가변 자기 저항 센서의 기능을 단일 패키지로 결합합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 228.1KB