반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163806==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    4
    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    Limitless™ WBX 시리즈
    cULus ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● FCC ● IC ● ETSI ● Limitless™ 네트워크 ● 혹한 작업용, 방폭 패키지 ● 본질적으로 안전

    사각 박스

    FP2000
    차동(습식/습식, 습식/건식) ● mV/V, 4mA~20mA, ±5Vdc, ±10Vdc ● 다중 커넥터 및 압력 포트 제공 ● 본질적으로 안전한 옵션

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink