반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163805==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    5
    사각 박스

    무선 모니터
    Limitless™ 스위치와 센서 시리즈를 보완하는 모니터입니다.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    PX3 시리즈
    증폭 ● ±1%FSS 일반 TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● Brass C36000 ● 1bar~50bar | 15psi~700psi

    사각 박스

    밸브 - 포지셔너 및 액추에이터 개요
    밸브 액추에이터는 공정 제어 시스템에서 밸브를 자동으로 열고 닫는 데 사용되는 공압식 또는 전자식 메커니즘입니다. 밸브 액추에이터는 선형 또는 로터리 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink