반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3500 00040010 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 120.0°C[248°F] 100.0°C[212°F]
3500 00060116 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 10.0°C[50°F]
3500 00070211 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00080165 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 60.0°C[140°F] 47.8°C[118°F]
3500 00100005 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 51.7°C[125°F] 62.8°C[145°F]
3500 00120120 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 130.0°C[266°F] 117.8°C[244°F]
3500 00150006 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 74.4°C[166°F] 80.0°C[176°F]
3500 00180049 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3500 00270004 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 95.0°C[203°F]
3500 00290078 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3500 00300015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 100.0°C[212°F] 26.7°C[80°F]
3500 00350003 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 260.0°C[500°F] 237.8°C[460°F]
3500 00420015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00450015 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 48.9°C[120°F] 60.0°C[140°F]
3500 00460022 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 85.0°C[185°F] 최대 차동 3.3°C[6°F]
3500 00530002 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 146.7°C[296°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00580048 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] -36.7°C[-34°F] 최소 -30.0°C[-22°F] 최대
3500 00660002 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 13.9°C[57°F] 7.8°C[46°F]
3500 00960001 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 18.3°C[65°F] 7.2°C[45°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink